Lista de produtos Sistema de conexão para inversor modular

Filtro

10 resultados

Ferramenta de desmontagem - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Ferramenta de destravamento para cabo tronco SUNCLIX micon

Distribuidor Y - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

Distribuidor Y AC SUNCLIX micon, 3 polos, IP67, 20 A/5 A, 600 V, cabo tronco: 1,15 m, cabo Drop: 0,5 m, incl. tampa de proteção contra poeira, variante para América do Norte

Capa de proteção - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

Tampa de proteção contra poeira para SUNCLIX micon Trunk-Line, lado do acoplamento, IP40

Capa de proteção - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

Tampa de proteção contra poeira para SUNCLIX micon Trunk-Line, lado do conector, IP40

Capa de proteção - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

Tampas de proteção IP para SUNCLIX micon Trunk-Line, lado do conector, IP67

Cabo de interconexão - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

Cabo patch SUNCLIX micon, para prolongar o cabo tronco incl. tampas de proteção contra poeira, variante para América do Norte

Conjunto de conectores - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

Conjunto de conector de rede SUNCLIX micon para o lado do conector, composto por conector de rede, tampa de proteção IP e ferramenta de destravamento, variante para América do Norte

Conjunto de conectores - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

Conjunto de conector de rede SUNCLIX micon para o lado do soquete, composto por conector de rede, tampa de proteção IP e ferramenta de destravamento, variante para América do Norte

Bloco de terminais - PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 1812416

Terminação para proteção de uma extremidade de cabo solar principal

Caixa - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Caixa de proteção das uniões de emendas de fios de coletores solares. Possibilita a emenda de 3 condutores (1,5 até 25 mm²/16 até 4 AWG, no máximo) na caixa com grau de proteção IP67.

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)