Aprovação
DIN rail type
Number of connections
Width
Minimum cross section (solid)
Cor
Maximum cross section (stranded)
Minimum cross section (stranded)
Maximum cross section (solid)
Rated current
Rated voltage
Borne para componentes, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne para componentes, com diodo integrado, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em