Approval
Fieldbus
Interfaces
Engineering tool
Ambient temperature (operation)
Mass storage
Number of pulse/direction outputs
Programming memory
Number of digital outputs
Number of analog outputs
Retentive mass storage
Number of analog inputs
Number of digital inputs
Number of counter inputs
Axiocontrol para o controle direto de I/Os Axioline F. Com 3 interfaces Ethernet para a integração adicional de I/Os descentralizados através de PROFINET, Modbus TCP ou TCP/IP. Programação conforme IEC 61131-3. Inclusive conector de encaixe e campo de identificação.
Axiocontrol para comando direto de E/Ss Axioline. Com 2 interfaces Ethernet e possibilidades de programação conforme IEC 61131-3. Completo com conector de encaixe e campo de identificação.
Axiocontrol para comando direto de E/Ss Axioline. Com 2 interfaces Ethernet, faixa de temperatura ampliada e possibilidades de programação conforme IEC 61131-3. Completo com conector de encaixe e campo de identificação.
O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline para utilização em condições ambientais adversas, com interface Ethernet para integração em outros comandos ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e campo de identificação.
O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline para utilização em condições ambientais adversas, com interface Ethernet para integração em outros comandos ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e campo de identificação.
O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).
O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).
Controlador Inline com interface de pulso-direção/MLP integrada, RS-485/422, entradas analógicas (0 ... 10 V) e saídas analógicas (0 ... 10 V), possibilidade de programação conforme IEC 61131-3
"$pageName" em