Lista de produtos Conectores de carregamento para estações de carga e estações de carga doméstica

Filtro

44 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_GENERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 24 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 24 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Forças de encaixe e de remoção otimizadas, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede frontal e posterior, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 0,7 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 1,5 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT

Tomada de carga da infraestrutura - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

CHARX connect, Tomada de carga da infraestrutura, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível, Compatível com conector de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Condutores individuais, comprimento: 1 m, Atuador de travamento: 12 V, 4-pólos, Montagem na parede traseira, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT

44 Resultados