Lista de produtos Cabos e conectores

Filtro

59 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signal type

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Selecione aqui o formato do primeiro conector de encaixe no cabo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Selecione aqui o formato do segundo conector de encaixe no cabo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 1,0-93C - 1423703

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 2,0-93C - 1423704

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 5,0-93C - 1423705

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/10,0-93C - 1423706

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/M8MSD - 1423707

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 1 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/M8MSD - 1423708

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 2 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 5,0-93C/M8MSD - 1423709

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 5 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/10,0-93C/M8MSD - 1423710

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto M8 / IP67, codificação: D, comprimento de cabo: 10 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/R4AC - 1423711

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 1 m

Cabo de rede - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/R4AC - 1423712

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólos, PUR/FRNC livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8 / IP67, codificação: D, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 2 m

59 Resultados