Lista de produtos Cabos e acessórios

Filtro

41 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

Conjunto de adaptadores fotovoltaicos - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conjunto de adaptadores fotovoltaicos, formato: Adaptador, material da caixa: PPE, cor: preto, corrente nominal: 35 A, comprimento de cabo: 150. Conecte os conectores entre si somente com conectores do mesmo fabricante e do mesmo tipo. Para executar a conexão, é imprescindível observar os valores indicados de tensão nominal e corrente nominal. O menor valor em comum é o valor admissível.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 1220829

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 3,5 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - 1220828

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 6 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - 1220827

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 8 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - 1220826

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 10 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 1220825

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 11 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 14 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 19 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 1220824

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 23 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de fusível - PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - 1220823

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: Sunclix, Conector de fusível, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão de teste: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 25 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm. Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
41 Resultados