Approval
Signal type
The design of the 1st connector on the cable is selected here.
Shielding
The design of the 2nd connector on the cable is selected here.
Category
Velocidade de transmissão
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 15 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 2 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 15 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,3 m
Cabo de sistema Bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-pólos, PVC, vermelho, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,6 m
"$pageName" em