Lista de produtos Cabos e conectores

Filtro

30 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cabo - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Produtos em metros, Cabo, VARAN CAT5 (100 MBit/s), blindado, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, 6-condutores (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), cor do fio: marrom, azul, branco/laranja, branco/verde, verde, laranja, comprimento de cabo: 100 m

Cabo - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Produtos em metros, Cabo, VARAN CAT5 (100 MBit/s), blindado, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, 6-condutores (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), cor do fio: marrom, azul, branco/laranja, branco/verde, verde, laranja, comprimento de cabo: 500 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 15 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 2 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 15 m

Cabo de sistema Bus - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-pólos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 2 m

30 Resultados