Conector D-SUB, soquete de 9 polos, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Conector D-SUB, 9 polos, pino, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Conector D-SUB, soquete de 25 polos, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1,2,3,...,24,25 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Conector D-SUB, soquete de 15 polos, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1,2,3,...,14,15 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Conector D-SUB, 25 polos, pino, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1,2,3,...,24,25 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Conector D-SUB, 15 polos, pino, uma entrada de cabos inferior a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1,2,3,...,14,15 sobre terminal de conexão por rosqueamento
Produtos em metros, Cabo de bus remoto de instalação, INTERBUS, blindado, PUR, verde RAL 6017, 9-condutores (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), cor do fio: verde-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa, vermelho, azul, verde/amarelo, disposição fixa
Produtos em metros, Cabo de Bus remoto, INTERBUS, blindado, PVC, preto RAL 9005, 6-condutores (3 x 2 x 0,22 mm²), cor do fio: marrom-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa, possível instalação aterrada
Produtos em metros, Cabo de bus remoto de instalação, INTERBUS, blindado, PVC/PVC, preto RAL 9005, 9-condutores (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), cor do fio: verde-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa, vermelho, azul, verde/amarelo, possível instalação aterrada
"$pageName" em