Lista de produtos Placas de passagem para cabos

Filtro

11 resultados

novo

Placas de passagem de cabos - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 25, comprimento: 154 mm, largura: 56 mm, altura: 20 mm, diâmetro externo de linha: 3x 3 mm ... 6 mm , cor: preto

novo

Placas de passagem de cabos - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 27, comprimento: 154 mm, largura: 56 mm, altura: 18,5 mm, diâmetro externo de linha: 26x 3 mm ... 6 mm , cor: preto

novo

Placas de passagem de cabos - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 10, comprimento: 154 mm, largura: 56 mm, altura: 20 mm, diâmetro externo de linha: 6x 1 mm ... 8 mm , cor: preto

Placas de passagem de cabos - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 7, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 43 mm, diâmetro externo de linha: 1x 30 mm ... 60 mm , cor: cinza

Placas de passagem de cabos - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 7, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 43 mm, diâmetro externo de linha: 1x 30 mm ... 60 mm , cor: preto

Placas de passagem de cabos - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 27, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diâmetro externo de linha: 13x 10 mm ... 14 mm , cor: cinza

Placas de passagem de cabos - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 27, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diâmetro externo de linha: 13x 10 mm ... 14 mm , cor: preto

Placas de passagem de cabos - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 37, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diâmetro externo de linha: 4x 6 mm ... 10 mm , cor: cinza

Placas de passagem de cabos - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Placas de passagem de cabos, número de condutores: 37, comprimento: 222 mm, largura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diâmetro externo de linha: 4x 6 mm ... 10 mm , cor: preto

Placa de base - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Placa de base, com vedação para CES Multigates, com 1 abertura, incluindo parafusos de fixação

11 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)