Lista de produtos Em metros

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de sinal

  • Outras opções
    Fechar

    Tipo de sinal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Cabo PROFINET POF montável e altamente flexível, para aplicação em correia de arraste, para uma frequência de torção alternada máx. de 5 mil milhões de ciclos. Elementos individuais fabricados de poliamida (PE) altamente resistente. Sem halogênio, resistente à exposição ao ozono e UV com revestimento exterior robusto em poliuretano (PUR).

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cabo de fibra polimérica, duplex 980 μm /1000 μm, versão média para a disposição em instalações e máquinas estacionárias, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cabo de fibra de polímero, duplex 980/1000 μm, versão pesada, altamente flexível para aplicações de correntes de arraste, em metros sem conector

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Cabo PCF, duplex 200/230 μm, em metros sem conector, para instalação externa

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Cabo de instalação POF montável e robusto (apenas cabeças IP20) para disposição em instalações e máquinas estacionárias, elementos individuais de poliamida (PA), sem halogênio, resistente a ozônio e UV, com revestimento exterior reforçado em poliuretano (PUR)

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Cabo redondo POF montável e altamente flexível (apenas cabeças IP20), para aplicação em correia de arraste. Elementos individuais fabricados de poliamida (PA) altamente resistente. Sem halogênio, resistente à exposição ao ozono e UV com revestimento exterior robusto em poliuretano (PUR).

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Cabo PROFINET POF montável e altamente flexível (apenas cabeças IP20), para aplicação em correia de arraste. Elementos individuais fabricados de poliamida (PA) altamente resistente. Sem halogênio, resistente à exposição ao ozono e UV com revestimento exterior robusto em poliuretano (PUR).

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Cabo de instalação POF montável (apenas cabeças IP20) para disposição em instalações e máquinas estacionárias, elementos individuais de poliamida (PA), sem halogênio, resistente a ozônio e UV, com revestimento exterior em poliuretano (PUR)

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Cabo de instalação PCF montável e robusto (apenas cabeças IP20) para disposição em instalações e máquinas estacionárias, elementos de alívio de tensão de aramida, elementos individuais de material FRNC, sem halogênio, resistente a ozônio e UV, com revestimento exterior em poliuretano (PUR)

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

Cabo de instalação PCF PROFINET montável (apenas cabeças IP20) para disposição em instalações e máquinas estacionárias, elementos individuais de poliamida (PA), resistente a ozônio e UV, com revestimento exterior em PVC

27 Resultados