Função
Interface de rede
Grau de proteção
Tipo de conexão
Inline, Acoplador Bus, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo
O módulo Stand-Alone para DeviceNet™ tem 16 entradas digitais. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga. A corrente nominal do módulo é de 1,2 A.
O módulo Stand-Alone para DeviceNet™ tem 8 entradas digitais e 8 saídas digitais, carregáveis com 500 mA cada. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga.
"$pageName" em