Função
Formato
Grau de proteção
Connection method
Velocidade de transmissão
Inline, Block IO, CANopen®, 9 Suportes D-SUB, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo
O módulo Stand-Alone para CANopen® tem 16 entradas digitais. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga. A corrente nominal do módulo é 1,2 A.
O módulo Stand-Alone para CANopen® tem 8 entradas digitais e 8 saídas digitais, carregáveis com 500 mA cada. A conexão M12 é feita pela tecnologia de conexão rápida. A alimentação 24 V DC é protegida contra curto-circuito e sobrecarga.
"$pageName" em