Approval
Função
Velocidade de transmissão
Axioline F, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F XC, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, EtherCAT®, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, EtherNet/IP™, Suporte RJ45, função alargada, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, EtherNet/IP™, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, Modbus/TCP (UDP), Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F XC, Acoplador Bus, Modbus/TCP (UDP), Suporte RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, Ethernet (2 redes), Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, Sercos, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
"$pageName" em