Lista de produtos Sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)

Filtro

2 resultados

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Elemento de conexão fotovoltaico, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 40,4 mm, tipo de conexão: Força de mola, cor: preto. Apenas com condutor solar RADOX® Solar (TÜV) da Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Elemento de conexão fotovoltaico, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 1000 V, largura: 40,4 mm, tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, cor: preto. Apenas com condutor solar RADOX® Solar (TÜV) da Huber & Suhner

2 Resultados