Aprovação
Função
Interface de rede
Velocidade de transmissão
Grau de proteção
Axioline F, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline F XC, Acoplador Bus, PROFINET, Suporte RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de soquete de bus e conector Axioline F
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Equipamento Axioline E-PROFINET em corpo de metal com 8 portas Link IO e 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão rápida M12
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, PROFINET, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa de plástico, grau de proteção: IP65/IP67
"$pageName" em