Aprovação
Formato
Interface de rede
Função
Tipo de conexão
Velocidade de transmissão
Axioline Smart Elements, Módulo de saída digital, PROFIsafe, Saídas digitais seguras: 4 (Alocação de 1 canal), 2 (Alocação de 2 canais), 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, PROFIsafe, Entradas digitais seguras: 8 (Alocação de 1 canal), 4 (Alocação de 2 canais), 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas RTD: 4 (Pt 100), tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicação, interface: RS-485, grau de proteção: IP20
Axioline Smart Elements, Módulo de saída digital, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 1 condutor, grau de proteção: IP20
"$pageName" em