Approval
Função
Interface de rede
Velocidade de transmissão
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherCAT®, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, EtherCAT®, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherCAT®, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherCAT®, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Equipamento Axioline E-EtherCAT® em corpo de metal com 8 portas Link IO e 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão rápida M12
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherNet/IP™, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, EtherNet/IP™, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherNet/IP™, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, Dispositivo de entrada/saída digital, EtherNet/IP™, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais: 8, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, Saídas digitais: 4, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
Axioline E, EtherNet/IP™, Sistema de conexão rápida M12, Entradas digitais em pino 2 nas portas tipo A: 4, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Caixa metálica, grau de proteção: IP65/IP67
"$pageName" em