Lista de produtos Quadros de derivação montáveis

Filtro

64 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN rail type

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Number of connections

  • Outras opções
    Fechar

    Number of connections



Quadro de triagem - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 6, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 12, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 3, quantidade de conexões: 18, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 4, quantidade de conexões: 24, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Quadro de triagem, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 5, quantidade de conexões: 30, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 6, quantidade de conexões: 36, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 7, quantidade de conexões: 42, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 8, quantidade de conexões: 48, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 1, quantidade de conexões: 4, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Quadro de triagem - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

Quadro de triagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, perfil de conexão: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexão: Conexão Push-in, número de polos: 2, quantidade de conexões: 8, comprimento: 63 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

64 Resultados