Lista de produtos Antenas e cabos para o mercado dos EUA

Filtro

39 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Faixa de frequência

  • Outras opções
    Fechar

    Faixa de frequência



Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 2 dBi, polarização: linear, grau de proteção: IP55, conexão: RSMA (macho)

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 2 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h 360°, grau de proteção: IP65, conexão: MCX (macho), incl. cabo de conexão de 2 m e ângulos de montagem para montagem em parede

Antena - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 2 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h 360°, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem para montagem em parede

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 5 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/28°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 7 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/30°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antena omnidirecional, 900 MHz, ganho: 8 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/15°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Antena - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage

Antena - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antena omnidirecional, 868 MHz / 900 MHz, ganho: 2 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/50°, grau de proteção: IP66, conexão: N (fêmea), para montagem em quadro de comando (montagem em parede opcional)

Antena - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antena direcional, 868 MHz / 900 MHz, ganho: 5 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 168°/78°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. cantoneiras e braçadeiras para mastro

Antena - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antena direcional, 868 MHz / 900 MHz, ganho: 8,5 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 100°/62°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. cantoneiras e braçadeiras para mastro

39 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)