Lista de produtos Antenas e cabos

Filtro

49 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequency band

  • Outras opções
    Fechar

    Frequency band



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena omnidirecional, 868 MHz, 4 dBi, linear vertical, N (fêmea), ângulo de abertura h/v 360° / 30°, IP67, resistente à água do mar, incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste para diâmetros de 30 mm ... 45 mm, aço inoxidável, certificação ATEX & IECEx

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena direcional, 868 MHz, 3,5 dBi, com polarização circular, N (fêmea), IP67, incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste para diâmetros de 25 mm ... 85 mm, aço inoxidável, certificação ATEX & IECEx

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antena GPS de telefonia móvel combinada com característica omnidirecional, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA (GSM/UMTS) e conector redondo R-SMA (GPS)

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena UMTS GSM, com característica de transmissão, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antena de telefonia móvel multibanda com suporte angular para montagem em espaços exteriores. Cabo de antena de 5 m com conector redondo SMA

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antena omnidirecional, 2,4 GHz, 2 dBi, linear vertical, cabo de 1,5 m, MCX (macho), IP65, impedância: 50 Ω

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antena radioelétrica, grau de proteção IP55, rendimento 8 dBi, linear vertical, SMA (fêmea), impedância 50 Ω, ângulo de abertura h/v 75°/70°

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena omnidirecional, 2,4 GHz, 9 dBi, linear vertical, N (fêmea), IP65, impedância: 50 Ω

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antena parabólica, IP55, rend. 19 dBi, linear vert., conexão N (fêmea), imped. 50Ω, âng. abert. h/v 17°/11°

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antena de transmissão, grau de proteção IP55, rendimento 5 dBi, linear vertical, SMA (macho), impedância 50 Ω, ângulo de abertura h/v 360°/45°

49 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)