Lista de produtos Antenas e cabos

Filtro

48 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequency band

  • Outras opções
    Fechar

    Frequency band



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena omnidirecional, 868 MHz, ganho: 4 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/30°, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste, certificação ATEX e IECEx

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena direcional, 868 MHz, ganho: 3,5 dBi, polarização: circular, ângulo de abertura: h/v 135°/90°, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste, certificação ATEX e IECEx

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antena GPS de telefonia móvel combinada com característica omnidirecional, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA (GSM/UMTS) e conector redondo R-SMA (GPS)

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena UMTS GSM, com característica de transmissão, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antena de telefonia móvel multibanda com suporte angular para montagem em espaços exteriores. Cabo de antena de 5 m com conector redondo SMA

Antena - TC ANT MOBILE 5M - 2702996

Antena de telefonia móvel multibanda em cabo de antena de 5 m com conector redondo SMA

Preço:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antena omnidirecional, 2,4 GHz, ganho: 2 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/75°, grau de proteção: IP65, conexão: MCX (macho), incl. cabo de conexão de 1,5 m e ângulos de montagem para montagem em parede

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antena direcional, 2,4 GHz, ganho: 8 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 75°/70°, grau de proteção: IP55, conexão: SMA (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena omnidirecional, 2,4 GHz, ganho: 9 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/15°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antena direcional, 2,4 GHz, ganho: 19 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 17°/11°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste

48 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)