Frequency band
Antena de telefonia móvel para a montagem no quadro de comando, cabo de antena de 10 m com conector redondo SMA
Antena omnidirecional, 868 MHz, ganho: 4 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/30°, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste, certificação ATEX e IECEx
Antena direcional, 868 MHz, ganho: 3,5 dBi, polarização: circular, ângulo de abertura: h/v 135°/90°, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste, certificação ATEX e IECEx
Antena omnidirecional com proteção contra vândalos, 868 MHz, ganho: 2,5 dBi, polarização: linear vertical, ângulo de abertura: h/v 360°/55°, grau de proteção: IP67, resistência ao impacto: IK08, conexão: N (fêmea), para montagem em quadro de comando, montagem em parede opcional
Antena GPS de telefonia móvel combinada com característica omnidirecional, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA (GSM/UMTS) e conector redondo R-SMA (GPS)
Antena UMTS GSM, com característica de transmissão, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA
Antena de telefonia móvel multibanda com suporte angular para montagem em espaços exteriores, cabo de antena de 5 m com conector redondo SMA, adequado para LTE/4G
Antena de telefonia móvel multibanda para montagem em parede, cabo de antena de 0,5 m, com conector redondo SMA, adequada para LTE/4G
Antena omnidirecional, 2,4 GHz, ganho: 9 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/15°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste
Antena omnidirecional, 2,4 GHz, ganho: 5 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/45°, grau de proteção: IP55, conexão: SMA (macho)
"$pageName" em