Lista de produtos Adaptadores de montagem direta e em trilho de fixação para blocos de distribuição push-in

Filtro

14 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptador para trilho de fixação, comprimento: 58,1 mm, largura: 28,6 mm, altura: 11 mm, cor: cinza

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptador para trilho de fixação, comprimento: 45,7 mm, largura: 10,3 mm, altura: 11,9 mm, cor: cinza

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptador para trilho de fixação, com função de poste final, comprimento: 45,7 mm, largura: 10,3 mm, altura: 12 mm, cor: cinza

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptador para trilho de fixação, comprimento: 28,6 mm, largura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, cor: cinza

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptador para trilho de fixação, com função de poste final, comprimento: 28,6 mm, largura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, cor: cinza

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, com fixação por parafusamento, comprimento: 28,6 mm, largura: 8,6 mm, altura: 21,7 mm, cor: cinza

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adaptador para trilho de fixação, comprimento: 58,1 mm, largura: 21,6 mm, altura: 11 mm

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Adaptador para trilho de fixação, comprimento: 21,6 mm, largura: 8 mm, altura: 10,85 mm

14 Resultados