Lista de produtos Adaptadores de montagem direta e em trilho de fixação para blocos de distribuição push-in

Filtro

7 resultados

novo

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptador para trilho de fixação, largura: 28,6 mm, altura: 11 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

novo

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptador para trilho de fixação, largura: 10,3 mm, altura: 12 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

novo

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptador para trilho de fixação, com função de poste final, largura: 10,3 mm, altura: 12 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

novo

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptador para trilho de fixação, largura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 15

novo

Adaptador para trilho de fixação - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptador para trilho de fixação, com função de poste final, largura: 10,3 mm, altura: 10,8 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 15

novo

Flange - PTFIX-F - 3274060

Flange, com fixação por parafusamento, comprimento: 28,6 mm, largura: 8,6 mm, altura: 21,7 mm, cor: cinza

novo

Tampa flangeada - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Tampa flangeada , com fixação por parafusamento, comprimento: 19,9 mm, largura: 2,2 mm, altura: 17,7 mm, cor: cinza

7 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)