Lista de produtos Acessórios Proteção contra surtos de tensão para a tecnologia de informação

Filtro

15 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Bloco de bornes a parafuso - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Bloco de bornes a parafuso para recepção de plugues de proteção CT e CTM. Aplicação em sistemas MCR e de telecomunicação. Versão: 10 condutores duplos

Suporte - CTM 10-MAG - 2838610

Carregador com trilho de aterramento para recebimento de até 10 conectores de proteção LSA-PLUS (COMTRAB CTM), para encaixe no TERMIBLOCK CT ou régua secionável LSA-PLUS

Régua secionável - CT 10-TL - 2765356

Régua secionável LSA-PLUS para recepção de módulos de proteção CTM e CT 10. Versão: 10 condutores duplos, medida A: 124 mm.

Trilho de montagem - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Trilho de montagem, para recepção de 3 réguas secionáveis ou de fio de aterramento. Versão: 10 condutores duplos, medidas: A 104,5 mm, B 65 mm,

Trilho de montagem - CT 10-MB/10 - 2765385

Trilho de montagem, para recepção de 10 réguas secionáveis ou de fio de aterramento. Versão: 10 condutores duplos, medidas: A 104,5 mm, medida B 245,5 mm

Suporte - CT 10-2/2-GS - 2765398

Magazine de proteção CT para recepção de 20 centelhadores à gás com dois eletrodos do formato H, sem instalação. Versão: 10 condutores duplos

Suporte - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Magazine de proteção CT para recepção de 10 centelhadores à gás com três eletrodos, sem instalação. Versão: 10 condutores duplos

Suporte - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

Magazine de proteção geral LSA-PLUS para 10 condutores duplos, equipado com 10 centelhadores a gás com três eletrodos.

15 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)