Lista de produtos Acessórios para disjuntores de proteção de equipamento

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Base - CB S-BE - 2905067

Elemento de base de solda destinado à montagem de placas de circuito impresso para recepção de disjuntores CB TM... ou CB E...

Ponte - CB PT BRIDGE - 2801014

Conector em ponte para jumpeamento dos contatos 1 para 2, dos elementos de base CB

Ponte - CB RC BRIDGE - 2801616

Conector em ponte para jumpeamento dos contatos 11 para 14, dos elementos de base CB

Base alta - TMCP SOCKET M - 0916589

Soquete alinhável, 2 pólos, para instalação de dois interruptores de proteção de 1 pólo cada um

Tampa terminal - TMCP CONNECT LR - 0916592

Tampa terminal, comprimento: 115 mm, largura: 6 mm, cor: preto

Ponte - TMCP SB - 0916602

Jumper de sinalização, plugável, para jampeamento da sinalização coletiva com espaço para conexão livre sobre o soquete TMCP-SOCKET-M

Peça metálica - SPRING-LOCK - 0713009

Travamento à mola, para travamento mecânico com montagem acima da cabeça, 1 polo

Ponte de encaixe sem fim - FBST 21-PLC GY - 0901015

Ponte de encaixe sem fim, comprimento: 21 mm, cor: cinza

Jumper plugável - FBST 500 TMCP - 0916615

Jumper plugável, comprimento: 500 mm, cor: cores prat.

Ponte de encaixe sem fim - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Ponte de encaixe sem fim, comprimento: 500 mm, cor: cinza

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)