Lista de produtos Acessórios para controladores

Filtro

47 resultados

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Memória de programa e de configuração para armazenagem dos programas de aplicação e outros arquivos no sistema de arquivos do PLC.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GByte com chave de licença para webMI da atvise®

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memória de programa e configuração, plugável, 2 GByte com chave de licença para bibliotecas de módulos funcionais, p. ex.: para funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GB com chave de licença para aplicações de nível superior, p. ex. para o licenciamento OPC UA. Está incluída uma licença APPLIC A.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GByte com chave de licença para bibliotecas de módulos de função, p. ex. para: webMI da atvise®, funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memória de programa (cartão SD) com chave de licença e aplicativo Emlog, para utilização com um controlador Inline ILC 191 ME/AN. O aplicativo Emlog serve para a leitura de equipamentos de medição através de impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. A interface baseada na web permite configurar canais/equipamentos e a conexão a um sistema hierarquicamente superior.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GB, com chave de licença e programa aplicativo para um comando de luz.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GB com chave de licença para comunicação IEC 61850

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Memória de programa e de configuração, plugável, 2 GB, com chave de licença para comunicação IEC 61850 e para bibliotecas de módulos funcionais, p. ex. funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

47 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)