Lista de produtos Acessórios para sistemas de carga

Filtro

24 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=]

Tampa de proteção - EV-T2SC-EM - 1627635

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal

Tampa de proteção - EV-T2SC-EMF - 1069199

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Furos de fixação na parte da frente, Furos de fixação na parte da frente

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1405217

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Rosca M5

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1627780

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Rosca M5

Tampa de proteção - EV-GBSCO - 1623415

Tampa de proteção com abertura automática para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lateral na tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Tampa de proteção - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lado direito ou esquerdo da tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Tampa de proteção - EV-GBSC - 1623416

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lado direito ou esquerdo da tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Quadro para fixação - EV-T2SF-EM - 1627637

Moldura de fixação para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte de trás, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal

Quadro de montagem exterior - EV-T2SF - 1405218

Moldura de montagem para tomada de carga da infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte de trás, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Rosca M5

24 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)