Lista de produtos Acessórios para cabos de carga e conectores de carregamento

Filtro

32 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=]

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1405217

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Rosca M5, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1627780

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Rosca M5, Geração 1, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado, Quantidade de embalagens separada

Tampa de proteção - EV-T2SC-WL - 1169787

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Rosca M5, Geração 1, Sem logotipo

Tampa de proteção - EV-T2SC-EM - 1627635

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Generation 1 Easy Mount, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado

Tampa de proteção - EV-T2SC_EMF - 1093939

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Furos de fixação na parte da frente, Generation 1 Easy Mount +, Logotipo PHOENIX CONTACT gravado, Furos de fixação na parte da frente

Quadro de montagem exterior - EV-T2SF - 1405218

CHARX connect, Quadro de montagem exterior, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Rosca M5, Geração 1, Sem logotipo

Quadro para fixação - EV-T2SF-EM - 1627637

CHARX connect, Quadro para fixação, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Generation 1 Easy Mount, Sem logotipo

Tampa de proteção - EV-GBSCO - 1623415

CHARX connect, Tampa de proteção, abertura automática, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Geração 1, Autocolante "PHOENIX CONTACT" colado

Tampa de proteção - EV-GBSC - 1623416

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Geração 1, Autocolante "PHOENIX CONTACT" colado

Tampa de proteção - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

CHARX connect, Tampa de proteção, com fechamento automático, conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Para a colocação em tomadas de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, Geração 1, Autocolante "PHOENIX CONTACT" colado

32 Resultados