Lista de produtos Acessórios para cabos de carga e tomadas de carga

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=]

Tampa de proteção - EV-T2SC-EM - 1627635

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1405217

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Rosca M5

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1627780

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira, Rosca M5, Quantidade de embalagens separada

Tampa de proteção - EV-GBSCO - 1623415

Tampa de proteção com abertura automática para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lateral na tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Tampa de proteção - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lado direito ou esquerdo da tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Tampa de proteção - EV-GBSC - 1623416

Tampa de proteção de fechamento automático para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montagem frontal, lado direito ou esquerdo da tomada de carga de infraestrutura, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte traseira

Quadro para fixação - EV-T2SF-EM - 1627637

Moldura de fixação para tomada de carga de infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte da frente, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal

Quadro de montagem exterior - EV-T2SF - 1405218

Moldura de montagem para tomada de carga da infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal, parafusado na parte de trás, Conexão a parafuso de tampa de proteção na parte frontal, Rosca M5

Posição de parada - EV-T1AC-PARK - 1624139

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), Tipo 1, SAE J1772, Montagem frontal

26 Resultados