Lista de produtos Acessórios para cabos de carga

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=]

Posição de parada - EV-T1AC-PARK - 1624139

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), Tipo 1, SAE J1772, Montagem frontal

Posição de parada - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montagem frontal

Posição de parada - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montagem frontal

Posição de parada - EV-GBDC-PARK - 1623770

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montagem frontal

Posição de parada - EV-T2CCS-PARK - 1624153

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), CCS tipo 2, IEC 62196-3, Montagem frontal

Posição de parada - EV-T1CCS-PARK - 1624143

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), CCS tipo 1, SAE J1772, Montagem frontal

Posição de parada - EV-GBAC-PARK - 1624142

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2, Montagem frontal

Posição de parada - EV-T2AC-PARK - 1624148

Suporte para conectores de carga de veículos como posição de parada em dispositivos de carga (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, Montagem frontal

Suporte de parede - EV-ICCPD-WB - 1622474

, Tipo 2, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, Cabo de carga móvel

9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)