Lista de produtos Acessórios para luzes de máquinas PLD

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Suporte de montagem - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Suporte de montagem, AIMgSi0,5: Alumínio, para luminárias de máquinas PLD M 260 .../D40, Ângulo de alcance ±20°

Suporte de montagem - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Suporte de montagem, AIMgSi0,5: Alumínio, para luminárias de máquinas PLD M 260 .../D70, Ângulo de alcance ±30°

Ângulo de montagem - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Ângulo de montagem, inoxidável, 2A (X5CrNi-18-10): Aço, para luminárias de máquinas PLD M 260 .../D70, Ângulo de alcance ±65°

Ângulo de montagem - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Ângulo de montagem, inoxidável, 2A (X5CrNi-18-10): Aço, para luminárias de máquinas PLD M 260 .../D40, Ângulo de alcance ±45°

Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação A, comprimento de cabo: 5 m

Cabo sensor/atuador - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação A, comprimento de cabo: 10 m

Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação A, comprimento de cabo: 1,5 m

Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação A, comprimento de cabo: 3 m

Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação A, comprimento de cabo: 1,5 m

Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação A, comprimento de cabo: 3 m

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)