Lista de produtos Acessórios para Inline

Filtro

39 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conjunto de inicialização - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

Conjunto de inicialização ILC 130 SBT inclusive ILC 130 ETH, módulos SafetyBridge LPSDO e PSDI, painel de comando, aparelho de rede, bem como acessórios com aplicação Safety pré-configurada

Conjunto de conectores - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Conjunto de conectores (amarelo), identificado por cor, para módulos SDO 4/4 de segurança.

Conjunto de conectores - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Conjunto de conectores (amarelo), identificado por cor, para módulos SDI de segurança.

Conjunto de conectores - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Conjunto de conectores (amarelo), identificado por cor, para módulos SDO de segurança.

Conjunto de conectores - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Conjunto de conectores (amarelo), identificado por cor, para módulos SDOR de segurança.

Conjunto de conectores - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Conjunto de conectores, consistindo de quatro conectores Inline com sistema eletrônico de descarga integrado

Conjunto de conectores - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Conjunto de conectores, consistindo de quatro conectores Inline com sistema eletrônico de descarga integrado

Conjunto de conectores - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Conjunto de conectores, consistindo de quatro conectores Inline com sistema eletrônico de descarga integrado

Terminal de filtragem - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (20 μF/86 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

Terminal de filtragem - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (1,5 μF/11,5 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

39 Resultados