Lista de produtos Acessórios para componentes IP65/67

Filtro

40 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Capa de proteção - PROT-MS SCO - 1553129

Parafuso de fecho M12 com sistema de travamento rápido para soquetes M12 não ocupados dos cabos para sensor/atuador, caixas e conectores tipo flush

Capa de proteção - PROT-M12 - 1680539

Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem

Vedação - ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - 1692336

Guarnição terminal para cabo plano AS-Interface, usável em ambos os lados, cor: preto

Placa de montagem - FLM MP 5 - 2736660

Placa de montagem Fieldline Modular para 5 aparelhos Fieldline Modular

Adaptador - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

Adaptador para conexão de módulos M8 Fieldline Modular a um local Bus M12 Fieldline Modular

Equipamento de endereço manual - ASI CC ADR - 2741338

Módulo de endereçamento para módulos AS-i

Cabo programável - ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341

Cabo de conexão Cinch, para o endereçamento dos equipamentos FLX ASI M12

Conjunto de conectores - IBS CCO-R/L - 2759883

Jogo de conectores para Bus - conexão soldada M23, pino / soquete, 9 pólos (8 + 1)

Conjunto de conectores - IBS CCO-PSM/L - 2759906

Conector de encaixe para tensão de alimentação M23, pino, 6 pólos

40 Resultados