Lista de produtos Acessórios para acionadores de motor híbridos - Stand Alone

Filtro

52 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Tampa de cobertura - BRIDGE COVER - 2906240

A capa de cobertura BRIDGE COVER serve para tapar os conectores não utilizados na ponte CONTACTRON, para uma possível expansão da instalação. A cobertura pode ser utilizada para a versão parafusada ou push-in da ponte.

Ponte - BRIDGE- 2 - 2900746

Jumper de circuito trifásico para 2 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 3 - 2900747

Jumper de circuito trifásico para 3 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 4 - 2900748

Jumper de circuito trifásico para 4 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 5 - 2900749

Jumper de circuito trifásico para 5 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 6 - 2900750

Jumper de circuito trifásico para 6 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 7 - 2900751

Jumper de circuito trifásico para 7 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 8 - 2900752

Jumper de circuito trifásico para 8 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE- 9 - 2900753

Jumper de circuito trifásico para 9 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Ponte - BRIDGE-10 - 2900754

Jumper de circuito trifásico para 10 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

52 Resultados