Aprovação
Módulo de expansão de relé para os acionadores de motor híbridos ELR-...-P, resposta de rotação em sentido horário e anti-horário com sinal de comando existente, conexão a parafuso, conector bus para trilho de fixação incluído
Módulo de expansão de relé para os acionadores de motor híbridos ELR-...-P, resposta de rotação em sentido horário e anti-horário com sinal de comando existente, conexão push-in, conector bus para trilho de fixação incluído
Conector bus para trilho de fixação especial adequado apenas para os acionadores de motor híbridos modulares CONTACTRON pro, ELR H...-P e EM-...-P. Na embalagem se encontram 10 conectores bus para trilho de fixação.
Conector bus para trilho de fixação especial adequado apenas para ELR H...-P e EM-...-P.
Fonte de alimentação MINI POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada de 1 fases, saída: 24 V DC / 1,5 A
Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal, interface TBUS, US = 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SILCL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal, interface TBUS, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Conector bus para trilho de fixação para equipamentos de comutação de segurança, para alimentação / comando / monitoramento (dependendo do módulo)
A capa de cobertura BRIDGE COVER serve para tapar os conectores não utilizados na ponte CONTACTRON, para uma possível expansão da instalação. A cobertura pode ser utilizada para a versão parafusada ou push-in da ponte.
"$pageName" em