Lista de produtos Acessórios para Axioline F

Filtro

19 resultados

Conector Bus - AXL F BS H - 2700992

Módulo de soquete de bus Axioline F para caixa tipo H

Capa de proteção - AXL F BS CAP - 2702275

Tampa de proteção para os contatos laterais dos módulos de base de bus Axioline F

Conector Bus - AXL F BS F - 2688129

Módulo de soquete de bus Axioline F para caixa tipo F

Conjunto de inicialização - AXL STARTERKIT - 2688284

Conjunto de inicialização Axioline, composto por AXL BK PN, AXL DI 32/1, AXL DO 16/3 (todos operacionais)

Conector - AXL CN L/UL - 2700979

Conector de alimentação Axioline F comprido (para p. ex. AXL BK PN)

Conector - AXL CN S/UL - 2701421

Conector de alimentação Axioline F curto (para p. ex. AXL F BK ... )

Conjunto de conectores - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Conjunto de conectores Axioline F (para p. ex. AXL F DI16/4 2F)

Conjunto de conectores - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Conjunto de conectores Axioline F (para p. ex. AXL F DO16/3 2F)

Conjunto de conectores - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Conjunto de conectores Axioline F (para p. ex. AXL F DI64/1 2F)

Conjunto de conectores - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Conjunto de conectores Axioline F (para p. ex. AXL F DI32/1 1F)

19 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)