Lista de produtos Acessórios para módulos de segurança configuráveis

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conjunto composto por

Terminal de filtragem - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (20 μF/86 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

Terminal de filtragem - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Terminal para filtragem de pulsos de teste de saídas de semi-condutor seguras com valores de filtragem ajustáveis (1,5 μF/11,5 μF), assim como para a filtragem EMC de sinais de 24 V até uma intensidade de corrente de 2 A.

Pacote de configuração - SAFECONF - 2986119

Software de configuração para módulos SafetyBridge Technology e PSR-TRISAFE, cabo de conexão para PSR-TRISAFE

Módulo de memória - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memória multifuncional para o sistema INTERFACE; para armazenagem e cópia de segurança da configuração.

Conector Bus para trilho de fixação - PSR-TBUS - 2890425

Conector bus para trilho de fixação para equipamentos de comutação de segurança, para alimentação / comando / monitoramento (dependendo do módulo)

Conjunto de inicialização - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

Conjunto de inicialização para o módulo de segurança PSR-TRISAFE, composto por: placa de demonstração PSR-TRISAFE (com entrada & saídas), SAFECONF CD, acesso rápido, cabo USB (3 m) , alimentação de tensão com adaptadores de encaixe internacional e folheto informativo.

Conector Bus para trilho de fixação - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Conector bus para trilho de fixação, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Cabo USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Cabo de conexão USB: conector USB Tipo A para plugue USB Tipo Mini-B; comprimento: 3 m

Estação de cópia e exclusão - COPYSTATION - IFS - 2901985

Estação para copiar e excluir módulos de memória do tipo IFS-CONFSTICK para a reprodução de dados a partir de um dispositivo mestre para até quatro dispositivos escravo, bem como para excluir dados em um ou vários dispositivos escravo, conexão via cabo USB/Mini-USB.

9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)