Lista de produtos Acessórios

Filtro

27 resultados

Lâmina de reposição - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Lâmina de reposição para alicate de decapagem QUICK WIREFOX

Acessórios - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Limitador de cabos, para alicate de decapagem QUICK-WIREFOX 6

Cobertura - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Recipiente coletor de resíduos de reposição para CF-CRIMPHANDY

Clipe de fixação - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Clipe "Y" para a fixação da ferramenta nos cartões de sistema.

Clipe de fixação - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Cartão traseiro TOOLFOX, cartão perfurado para fixação com agrupadores de cabos (2,5 mm ou 3,6 mm de largura)

Clipe de fixação - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Cartão traseiro TOOLFOX, cartão de sistema para fixação com clipe Y

Suporte - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Depósito para terminais tubulares para CRIMPFOX 4 IN 1, para terminais tubulares com capa isolante de 0,5 mm² ... 2,5 mm², com 8 mm de comprimento

Mala com alça - FAME-BAG 260 - 3069520

Mala com alça, para conectores FAME com uma largura de até 261 mm, comprimento: 220 mm, largura: 290 mm, altura: 115 mm, cor: preto

27 Resultados