Lista de produtos Acessórios

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Tampa de proteção contra poeira - DC-B 6-CT-P - 1581078

Tampa de proteção contra poeira DUPLICON para encaixe, em poliamida (pode ser pintada)

Ângulo de montagem - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, ângulo de montagem, composto de chapa de aço inox de 3 mm, com furos previamente perfurados

Vedação - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, vedação de perfil para base para empilhar, composto de NBR condutor

Vedação - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, vedação plana para caixa de montagem exterior, composto de NBR condutor

Parafuso - T20-M4X12 - 1602410

Parafuso cabeça Torx M4 T20, 12 mm de comprimento, com rosca, composto de aço de alta resistência, anticorrosivo

5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)