Lista de produtos Acessórios

Filtro

282 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



Trava de segurança - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Clipe de segurança para o lado do soquete de cabos para sensor/atuador com conector M12 e de conectores M12 montáveis, para serrilha com diâmetro: 15 mm ou para sextavado com abertura de chave de 14 mm, impede a separação de conexões sem ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Tampão cego - Q-PROT 9/11 - 1670235

Capas, para Pg9/ Pg11, para fechamento de conexões não utilizadas

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta de isolamento - WIREFOX SAC - 1212623

Alicate de decapagem, para cabos sensores/atuadores sem halogênio (cabos SAC), com isolamento PUR e PVC, Ø de 4,4 a 7 mm, comprimento de decapagem livre

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Porta-identificação de condutor - PATG 5/15 - 1013067

Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro de cabo: 10 ... 14 mm, tamanho para gravação: 15 x 4 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capa de proteção - PROT-MS SCO - 1553129

Parafuso de fecho M12 com sistema de travamento rápido para soquetes M12 não ocupados dos cabos para sensor/atuador, caixas e conectores tipo flush

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ferramenta - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Coroa de encaixe para a montagem de cabos para sensor/atuador com conector M12 e de conectores M12 montáveis, com diâmetro serrilhado de 15 mm, para acionamento sextavado de 4 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adaptador para ponta, para ferramentas torquimétricas TSD-M..., acionamento E6,3-1/4", com sextavado de 4 mm para recepção de pontas SAC

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Chave de fenda de torque - TSD-M 1,2NM - 1212224

Parafusador, precisão conforme norma EN ISO 6789, ajustáveis de 0,3 ‐ 1,2 Nm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vedação plana - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Junta plana M16, para conectores tipo flush M12 com rosca de fixação M16

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capa de proteção - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Capa de proteção M12 de metal com corrente de fixação, para conexões M12 não utilizadas com corrente e olhal de fixação de 16,0 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
282 Resultados