Aprovação
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de free-wheeling e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada: 12 ... 24 V DC ±30 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de roda livre e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada 48 ... 60 V DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com diodo de roda livre e LED amarelo, polaridade: A1+, A2-, tensão de entrada: 110 V DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor e LED amarelo, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com varistor, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/DC ±20%
Módulo de encaixe, para montagem no RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, com elemento RC, tensão de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %
"$pageName" em