Lista de produtos Acessórios

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=The shape of the blade tip is selected here, e.g., slot, Phillips, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ferramenta - SF-CCK 9 - 1212525

Chave de quadro de comando, de metal, para todos os fechamentos comuns: chave de bit duplo de 3-5 mm, quadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7, 8-9, 10-11 mm, especial 6 mm

Chave para quadro de comando - USS 4 - 1203149

Chave para quadro de comando, de metal, para todos os quadros de comando usuais

Chave de fenda de torque - TSD-M 6NM - 1212226

Parafusador, precisão conforme norma EN ISO 6789, ajustáveis de 3 ‐ 6 Nm

Lâmina - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Ponta de parafusadeira, positivo-negativo PH/fenda, acionamento E6,3-1/4", tamanho: PH 2 x 70 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Capa de proteção - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Capa de proteção, para caixa de poliéster com porta, quadrada de 8 mm, cor: bege

Capa de proteção - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Capa de proteção, para caixa de poliéster com porta, quadrada de 8 mm, comprimento: 42 mm, diâmetro: 16,8 mm, cor: bege

6 Resultados