Lista de produtos Acessórios para gerenciamento de motor e máquina

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

  • Outras opções
    Fechar

    Approval



Módulo de expansão - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Para aplicações mais complexas com equipamentos de sistema de interface (IFS), o módulo de expansão disponibiliza entradas e saídas digitais para processar sinais adicionais no campo. Integração fácil através do conector bus para trilho de fixação como escravo em um gateway IFS.

Interface de dados - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de PROFIBUS DP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de EtherNet/IP™ em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de PROFINET em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de CANopen® em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/RS-485 em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/TCP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Pacote de configuração - MM-CONF-SET - 2297992

Pacote de configuração para o EMM ... IFS, composto de CONTACTRON-DTM-IFS, adaptador de programação USB, manual em CD.

Módulo de memória - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Módulo de memória multifuncional com punho para o sistema INTERFACE; para a armazenagem simples e proteção da configuração.

Borne de passagem - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

O conjunto de transformador de tensão permite a utilização do Módulo de Gerenciamento Eletrônico do Motor (EMM 3-.../500AC-IFS) em redes de 690 V.

21 Resultados