Approval
Serve para a comunicação entre PC industrial e equipamentos da Phoenix Contact com conexão USB Mini tipo B.
Destina-se à comunicação entre PC industrial e equipamentos Phoenix Contact com a porta de dados IFS de 12 pólos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS
Cabos de dados para comunicação entre dispositivos com conexão de 9 polos D-SUB RS232 e equipamentos Phoenix Contact com porta de dados IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.
Cabo de dados para comunicação, por ex., entre os controladores Inline da Phoenix, tipo ILC 1xx e dispositivos Phoenix Contact com o IFS-Dataport de 12 polos, como QUINT UPS-IQ USV ou TRIO USV
Cabo de dados com extremidades do condutor abertas para comunicação, por ex., entre um terminal de comunicação Inline da Phoenix (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) e dispositivos Phoenix Contact com o IFS-Dataport de 12 polos, como QUINT UPS-IQ ou TRIO USV
Módulo de memória multifuncional para o sistema INTERFACE; para armazenagem e cópia de segurança da configuração.
Módulo de memória multifuncional com punho para o sistema INTERFACE; para a armazenagem simples e proteção da configuração.
Serve para a montagem de baterias que não podem ser montadas em trilhos de fixação padrão.
Fusível, corrente nominal: 40 A, comprimento: 19 mm, largura: 5 mm, altura: 18,8 mm
Fusível, corrente nominal: 10 A, comprimento: 31,8 mm, diâmetro: 6,35 mm
"$pageName" em