Lista de produtos Acessórios

Filtro

5 resultados

Adaptador para trilho de fixação - PACT MCR-RA - 2277598

Adaptador para montagem em trilho de fixação.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 40 mm, talas de retenção: 13 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 65 mm, talas de retenção: 13 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 40 mm, talas de retenção: 16 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 65 mm, talas de retenção: 16 mm

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 Resultados