Conector de teste, com resistência integrada de 100 mOhm, 3 W, número de polos: 1, largura: 9 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 2, largura: 19,5 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 3, largura: 27,7 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 4, largura: 34,2 mm, cor: vermelho
Conector cego, Codificação VDE tipo A7, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 71 mm, número de polos: 7, cor: cinza
Conector cego, Codificação VDE tipo A14, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 146,7 mm, número de polos: 14, cor: cinza
Conector cego, Codificação VDE tipo B7, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 71 mm, número de polos: 7, cor: cinza
Conector cego, Codificação VDE tipo B14, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 146,7 mm, número de polos: 14, cor: cinza
Conector cego, Codificação VDE tipo B19, passo: 8,2 mm, comprimento: 81 mm, largura: 187,5 mm, número de polos: 19, cor: cinza
"$pageName" em