Lista de produtos Acessórios

Filtro

10 resultados

Elementos de ligação - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Terminais de cobre para criação de uma conexão condutora na montagem horizontal de transformadores de corrente PACT. O tamanho do terminal de cobre depende do diâmetro do furo interno do transformador de corrente. Ø 28/12 mm para PACT MCR-V2-3015-60-...

Elementos de ligação - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Terminais de cobre para criação de uma conexão condutora na montagem horizontal de transformadores de corrente PACT. O tamanho do terminal de cobre depende do diâmetro do furo interno do transformador de corrente. Ø 21/12 mm para PACT MCR-V1-21-44-...

Elementos de ligação - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Terminais de cobre para criação de uma conexão condutora na montagem horizontal de transformadores de corrente PACT. O tamanho do terminal de cobre depende do diâmetro do furo interno do transformador de corrente. Ø 21/8 mm para PACT MCR-V1-21-44-...

Adaptador para trilho de fixação - PACT MCR-RA - 2277598

Adaptador para montagem em trilho de fixação.

Peça de isolamento - PACT MCR-ICAP - 2277608

Suportes isolantes, para proteção contra contato acidental nos parafusos de fixação.

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 40 mm, talas de retenção: 13 mm

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 65 mm, talas de retenção: 13 mm

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 40 mm, talas de retenção: 16 mm

Material de montagem - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

A fixação rápida do transformador permite uma montagem extraordinariamente rápida dos transformadores de corrente PACT no trilho de contato. A instalação é fácil de executar apenas com a força das mãos, completamente sem recurso a ferramentas. Pinos de fixação: 65 mm, talas de retenção: 16 mm

Elementos de ligação - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Terminal de cobre para criação de uma ligação condutora na montagem horizontal de transformadores de corrente PACT Analog. O tamanho do terminal de cobre depende do diâmetro do furo interno do transformador de corrente.

10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)