Lista de produtos Acessórios

Filtro

16 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Conjunto de inicialização - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

Conjunto de inicialização 2 PLC logic, composto por: módulo lógico stand-alone plugável, oito terminais de saída de relé com conexão push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) e cabo de programação Micro USB

novo

Conjunto de inicialização - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

Conjunto de inicialização 3 PLC logic, composto por: módulo lógico stand-alone plugável (SAM2), oito terminais de saída de relé com conexão push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) e cabo de programação Micro USB

Cabo de programação - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Cabo de conexão, para o acoplamento do controlador com um PC para PC Worx e LOGIC+, USB A para Micro USB B, 2 m de comprimento.

Módulo de memória - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memória multifuncional para o sistema INTERFACE; para armazenagem e cópia de segurança da configuração.

Interface de dados - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de PROFIBUS DP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de CANopen® em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/RS-232 em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/RS-485 em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de Modbus/TCP em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

Interface de dados - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema INTERFACE através de DeviceNet™ em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema INTERFACE são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.

16 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)